ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC80-7000V 検電器

通常単価(税別)
19,990
税込単価
21,989
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・高圧6kV用の普及版・断続、連続の音と光で高電圧の判別・検電範囲…AC80/7000V・...

詳細を確認

型番:

EA707DH-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DH-11の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
80~7000
検出方式
非接触式
感度調節機能
なし
電池残量チェック機能
あり
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
なし
電源
単4電池×2本(付属)
全長
260mm
メーカー
長谷川電機工業
型番
HSF-7
重量
150g
付属品
テスト用電池、革ケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707DH-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,990
( 21,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高圧6kV用の普及版
・断続、連続の音と光で高電圧の判別
・検電範囲…AC80/7000V
・電源…単4電池×2本(付属)
・全長…260mm
・安全な二重耐圧構造
・革ケース付
・JAN:4548745971590

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC80-7000V 検電器の型番EA707DH-11のページです。 型番EA707DH-11に関する仕様情報を記載しております。
AC80-7000V 検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC80-7000V 検電器
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー
AC60-7000V 検電器
AC40- 600V AC検電器
AC50-600V ACポケット検電器
AC50-600V 検電器
メーカーエスコMSTコーポレーションエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,9901,400 -18,5504,8004,5103,710
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品区分検電器-検電器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)80~7000-60~700040~60050~60050~600
検出方式非接触式-非接触式接触式非接触式接触式
感度調節機能なし-ありありなしあり
電池残量チェック機能あり-ありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング