ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

AC50-600V 検電器

通常単価(税別)
3,710
税込単価
4,081
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ランプと音でお知らせ・コードの上から検電可・検電範囲…AC50/600V・電源…LR44...

詳細を確認

型番:

EA707DH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DH-1の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
50~600
検出方式
接触式
感度調節機能
あり
電池残量チェック機能
あり
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
なし
電源
LR44×2個(付属)
全長
130mm
メーカー
長谷川電機工業
型番
HTE-610-Y
重量
22g
付属品
テスト用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707DH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,710
( 4,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ランプと音でお知らせ
・コードの上から検電可
・検電範囲…AC50/600V
・電源…LR44×2個(付属)
・全長…130mm
・ケースは付属していません。
・JAN:4548745971569

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC50-600V 検電器の型番EA707DH-1のページです。 型番EA707DH-1に関する仕様情報を記載しております。
AC50-600V 検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC50-600V 検電器
AC・DC50-600V 検電器
AC50-600V ACポケット検電器
AC40- 600V AC検電器
AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A
AC60-7000V 検電器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7107,7004,5104,8006,38018,550
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)50~60050~60050~60040~60050~60060~7000
検出方式接触式接触式非接触式接触式接触式非接触式
感度調節機能ありありなしあり-あり
電池残量チェック機能ありありなしあり-あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト