ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

導通テスター

通常単価(税別)
3,440
税込単価
3,784
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・導通をランプでお知らせします。・ワニ口クリップ付テストリード・電源…LR44×2個・全長...

詳細を確認

型番:

EA707D-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-43の仕様・寸法情報

商品区分
導通チェッカ
検出方式
接触式
感度調節機能
なし
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
なし
電源
LR44×2個
コード長
960mm
全長(mm)
90
重量
52g

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・導通をランプでお知らせします。
・ワニ口クリップ付テストリード
・電源…LR44×2個
・全長…90mm
・コード長…960mm
・JAN:4548745190090

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導通テスターの型番EA707D-43のページです。 型番EA707D-43に関する仕様情報を記載しております。
導通テスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導通テスター
AC・DC50-600V 検電器
AC80-7000V 検電器
AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A
ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V
AC50-600V 検電器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4407,70019,9906,3802,1683,710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分導通チェッカ検電器検電器検電器検電器検電器
検出方式接触式接触式非接触式接触式非接触式接触式
感度調節機能なしありなし-ありあり
電池残量チェック機能なしありあり-なしあり
オートパワーオフ機能なしなしなし-なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング