ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

通常単価(税別)
14,753
税込単価
16,228
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・データ処理(PC接続)・直流電圧…400m/4/40/400/1000V・交流電圧…4/...

詳細を確認

型番:

EA707D-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-37の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~750
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
0~100μ
測定範囲:温度(℃)
-50~300
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
なし
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
あり(オプション必要)
電源
単3電池×2本(付属)
寸法(mm)
90×48×167
本体質量(g)
約330
導通
10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
交流電圧
4/40/400/750V
抵抗
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
機能詳細
レンジホールド
直流電圧
400m/4/40/400/1000V
交流電流
400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
直流電流
400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
静電容量
50n/500n/5μ/50μ/100μF
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
メーカー型番
PC20
メーカー
三和電気計器(sanwa)
内蔵ヒューズ
F1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1
付属品
テストリード(EA707NA-2:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,753
( 16,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・データ処理(PC接続)
・直流電圧…400m/4/40/400/1000V
・交流電圧…4/40/400/750V
・直流電流…400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
・交流電流…400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・静電容量…40n/400n/4μ/40μ/100μF
・機能…データホールド、レンジホールド、導通チェック、ダイオードチェック
・サイズ…90(W)×48(D)×167(H)mm
・重量…約330g
・電源…単3電池×2本
・テストリード付(EA707NA-2)
・ピンキャップ付
・光リンクRS232C/USBインターフェイス(ケーブル・ソフト別売)
・JAN:4548745364095

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)の型番EA707D-37のページです。 型番EA707D-37に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)
デジタルマルチメーター 真の実効値測定 データ処理(PC接続)
デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)
デジタルマルチメーター 多機能
デジタルマルチメーター AD-5503
デジタルマルチメーター 新スタンダード
メーカーエスコエスコエスコエスコエー・アンド・デイエスコ
通常価格14,75324,29736,97517,7523,40212,760
通常出荷日1日目1日目2日目2日目4日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動自動自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~999.90~1000400m/4/40/400/6000~600
よく一緒に購入される商品

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング