ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

通常単価(税別)
14,800
税込単価
16,280
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最大15Aまでの電流レンジ・直流電圧(DCV)…600m/6/60/600/1,000V...

詳細を確認

型番:

EA707D-35A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-35Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~750
測定範囲:直流電流(A)
0~15
測定範囲:交流電流(A)
0~15
測定範囲:抵抗(Ω)
0~60M
測定範囲:容量(F)
0~0.004
測定範囲:周波数(Hz)
5~99.99k
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
あり
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
単3電池×2本(付属)
寸法(mm)
90×48×167
本体質量(g)
320
周波数
9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
導通
10~60Ω以下でブザー音、ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
交流電圧
6/60/600/750V
抵抗
600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
機能詳細
レンジホールド
直流電圧
600m/6/60/600/1000V
交流電流
600μ/6000μ/60m/600m/6/15A
直流電流
600μ/6000μ/60m/600m/6/15A
静電容量
40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF
ダイオードテスト
開放電圧:DC約2.7V
メーカー型番
CD732
メーカー
三和電気計器(sanwa)
内蔵ヒューズ
F1211(400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1
規格準拠
IEC61010 CAT.III600V/CAT.II1000V
付属品
テストリード付(EA707NA-9)、ホルスタ、取扱説明書
デューティ比
20~80%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-35A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800
( 16,280 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大15Aまでの電流レンジ
・直流電圧(DCV)…600m/6/60/600/1,000V
・交流電圧(ACV)…6/60/600/750V
・直流電流(DCA)…600μ/6,000μ/60m/600m/6/15A
・交流電流(ACA)…600μ/6,000μ/60m/600m/6/15A
・抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
・静電容量…40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF
・周波数…9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
・機能…オートパワーセーブ、データホールド、レンジホールド、導通チェック、ダイオードチェック
・アナログバーグラフ付
・電源…単3電池×2本(付属)
・サイズ…90(W)×48(D)×167(H)mm
・重量…約315g(電池含)
・テストリード付(EA707NA-9)
・ピンキャップ付
・壁掛け可能なホルスター付
・JAN:4518340487161

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)の型番EA707D-35Aのページです。 型番EA707D-35Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)
デジタルマルチメーター 計装用DC・温度レンジあり
デジタルマルチテスターEA707BB-15
デジタルマルチメーターEA707A-51
デジタルマルチメーター AD-5529A
デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)
メーカーエスコ日置電機エスコエスコエー・アンド・デイエスコ
通常価格14,80034,0005,80033,00024,52018,964
通常出荷日2日目7日目1日目1日目16日目2日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動・手動自動・手動自動・手動自動手動自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)0~1000600.0m/6.000/60.00/600.0/10000~6000~10000~6000~1000
よく一緒に購入される商品

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング