17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33 EA707D-33

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA707D-33

2025年07月に販売終了となりました。

代替品はEA707D-23Aとなります。

【商品仕様】
・直流電圧…400m/4/40/400/500V
・交流電圧…4/40/400/500V
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・導通チェック…開放電圧約0.4V
(約10/120Ω以下でブザー発音)
・ダイオードテスト…開放電圧約1.5V
・サイズ…57(W)×18(D)×115(H)mm
・電源…太陽電池+2次電池
・重量…85g
・JAN:4518340984783

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
0~500
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
検電機能
なし
データホールド
なし
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト