ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

通常単価(税別)
5,400
税込単価
5,940
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・直流電圧…400m/4/40/400/500V・交流電圧…4/40/400/500V・抵...

詳細を確認

型番:

EA707D-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-24の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
0~500
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
0~200μ
測定範囲:周波数(Hz)
0~60k
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
CR2032×1個
寸法(mm)
56×11.5×108
本体質量(g)
約50
周波数
9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00kHz
導通
10~120Ωでブザー音(開放電圧:0.4V)
交流電圧
4/40/400/500V
抵抗
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
直流電圧
400m/4/40/400/500V
静電容量
5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
メーカー型番
PM3
メーカー
三和電気計器(sanwa)
規格準拠
IEC61010 CAT.II500V
付属品
手帳型ケース、取扱説明書、テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm)
デューティ比
0.1~99%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,400
( 5,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直流電圧…400m/4/40/400/500V
・交流電圧…4/40/400/500V
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・静電容量…5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF
・周波数…9.999/99.99/999.9/9.99k/60.00kHz
・データホールド
・オートパワーオフ
・導通…10Ω/120Ωでブザー音
(開放電圧:0.4V)
・ダイオードテスト…開放電圧:約1.5V
・サイズ…56(W)×11.5(D)×108(H)mm
・本体重量…約50g
・電源…CR2032×1個
・JAN:4518340603332

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■用途
本器は小容量電路の測定用に設計された、ポケット型の携帯用デジタルマルチメーターです。
家電製品、電灯線電圧や各種電池の測定などはもちろん、付加機能を使って回路分析などにも威力を発揮します。

■特長
  • 本体厚さが8.5mmの超薄型コンパクトDMMです。
  • 文字高13.6mmのハッキリと見やすいLCD採用。
  • Hz/Duty測定、リラティブ、データホールド機能付き。
  • オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除も可能です。
  • 安全規格IEC 1010-1に準拠した製品設計です。
    (DC/AC 500V Max. CATII)
ポケットデジタルテスター 各部の名称

各部の名称

■一般仕様

動作方式ΔΣ方式
表示最大 約4,000カウント
レンジ切り換えオートレンジ
オーバー表示”O.L”表示
極性自動切り換え(-のみ表示)
電池消耗表示内部電池消耗時、表示器にマークが点灯
サンプリングレート3回/秒
交流検波方式平均値方式(平均値を実行値に換算)
確度保証温湿度範囲23±5℃  80%RH以下  結露のないこと
使用温湿度範囲0~+40℃  80%RH以下  結露のないこと
保存温湿度範囲-10~+50°  70%RH以下  結露のないこと
使用環境条件高度2,000m以下  環境汚染度II
電源コイン型リチウム電池  CR2032(3V)×1
消費電力約6mW  TYP.(DCVにて)
使用時間DCVにて連続、約150時間
安全規格IEC 1010-1(EN61010-1)    ≦DC・AC 500V
IEC 1010-1過電圧カテゴリII、保護クラスIIに準拠
EMC指令EN50081-1(EN55022)、EN50082-1(EN61000-4-2)
EN50082-1(EN61000-4-3)、EN50082-1(ENV50204)
付属品取扱説明書 1 、手帳型ケース 1
 

■測定範囲および確度

確度保証範囲23±5℃  80%RH以下  結露のないこと
 
ファンクションレンジ確度入力抵抗備考
直流電圧
DCV
400.0mV±(0.7%rdg+3dgt)100MΩ以上-
4.000V±(1.3%rdg+3dgt)約11MΩ
40.00V約10MΩ
400.0V
500V
交流電圧
ACV~
4.000V±(2.3%rdg+10dgt)約11MΩ・正弦波交流における確度
・確度保証周波数範囲
40~400Hz
40.00V約10MΩ
400.0V±(2.3%rdg+5dgt)
500V
抵抗
Ω
400.0Ω±(2.0%rdg+5dgt)・開放電圧:約0.4V
・測定電流は被測定抵抗値によって変化します。
4.000kΩ
40.00kΩ
400.0kΩ
4.000MΩ±(5.0%rdg+5dgt)
40.00MΩ±(10%rdg+5dgt)
静電容量
5.000nF-・表示されている値をリラティブ機能によってキャンセルした後の確度。
50.00nF±(5.0%rdg+10dgt)
500.0nF
5.000μF
50.00μF±(10%rdg+15dgt)
200.0μF
周波数
Hz
9.999Hz±(0.7%rdg+5dgt)・正弦波交流にて、9.999Hz~9.999kHzは10Vrms~250Vrms
60.00kHzは40Vrms~100Vrmsの入力電圧感度での確度
99.99Hz
999.9Hz
9.999kHz
60.00kHz
DUTY0.1~99%-入力感度の目安と周波数特性:
(方形波 DUTY 50%入力時)
2.5V 0 to peak 入力時:≧1kHz
6V 0 to peak 入力時≧10kHz
40V 0 to peak 入力時:≧60kHz
導通テスト・10~120Ω以下で発音    ・開放電圧:約0.4V
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V

●トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、また無線機など強電界の発生している近くでは正常な測定ができない場合があります。

◎確度計算方法
例)直流電圧測定(DCmV)
表示値:100.0mV
レンジ確度:400mVレンジ:±(0.7%rdg+3dgt)
誤差:±(100[mV]×0.7%+3[dgt])=±1.0[mV]
真値:100.0[mV]±1.0[mV](99.0~101.0mVの範囲)
※400mVレンジにおける3[dgt]とは、0.3mVに相当します。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24の型番EA707D-24のページです。 型番EA707D-24に関する仕様情報を記載しております。
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
電圧測定
4
満足度:4.0
電流は測定できませんが電圧測定や断線確認に使用でき持ち運びに便利な大きさです。
1人が参考にしています。
機械の設備点検に!
5
満足度:5.0
保守管理・トラブル時に使用しましたが問題ありません。 使い方も簡単で、ポケットサイズなので持ち運びに便利です。 大手メー...もっと読む
0人が参考にしています。
ちょっとしたDC電圧の確認に
5
満足度:5.0
30年以上使ったサンワのデジタルテスターが壊れたので、その代替に購入しました。このテスターは写真で見て「サンワのデジタル...もっと読む
0人が参考にしています。
抵抗、電圧の測定
5
満足度:5.0
小さくて軽いので、測定中の置き場所に困りません。レスポンスの速さや値に関して、大きなテスターとの違いは感じません。 手帳...もっと読む
0人が参考にしています。
電圧・電流その他測る際に使用
5
満足度:5.0
手帳型で使いやすいです。中の配線をまとめているマジックテープは長期間使用しているとちぎれます。また先が小さくはないので細...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
ポケットデジタルテスター EA707CB
ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
ポケットデジタルテスター 歪み波形対応
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,4004,5203,6006,9807,5809,359
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動自動自動自動・手動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~5000~5000~6000~5000~5000~500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング