ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

通常単価(税別)
6,980
税込単価
7,678
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・直流電圧…400m/4/40/400/500V・交流電圧…4/40/400/500V・抵...

詳細を確認

型番:

EA707D-23A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-23Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
0~500
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
検電機能
なし
データホールド
なし
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
LR44×2個
寸法(mm)
115×18×57
本体質量(g)
85
交流電圧
4/40/400/500V
抵抗
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
直流電圧
400m/4/40/400/500V
導通チェック
開放電圧:約0.4V(約10~120Ω以下でブザー発音)
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
メーカー型番
PM7a
メーカー
三和電気計器(sanwa)
付属品
電池(本体内蔵)、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-23A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,980
( 7,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直流電圧…400m/4/40/400/500V
・交流電圧…4/40/400/500V
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・サイズ…115(W)×18(D)×57(H)mm
・重量…85g
・電源…LR44×2個
・導通チェック…開放電圧約0.4V
(約10/120Ω以下でブザー発音)
・ダイオードテスト…開放電圧約1.5V
・JAN:4518340793767

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23Aの型番EA707D-23Aのページです。 型番EA707D-23Aに関する仕様情報を記載しております。
ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
ポケットデジタルテスター EA707CB
ポケットデジタルテスター 歪み波形対応
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,9807,5803,6005,4004,5209,359
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動・手動自動自動自動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~5000~5000~6000~5000~5000~500

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング