ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・EA707D-10A、EA707D-11A、EA707D-13G、EA707D-16、E...

詳細を確認

型番:

EA707D-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-201の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
本体質量(g)
20
温度範囲
-50~250℃
全長
1m
センサータイプ
線型K熱電対
センサー部確度
-20~0℃:±2.5℃、0~250℃:±1.1℃
詳細タイプ
替温度センサー
メーカー型番
K-250PC
メーカー
三和電気計器(sanwa)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA707D-10A、EA707D-11A、EA707D-13G、EA707D-16、EA707D-17用温度センサー
・全長…1m
・センサータイプ…線型K熱電対
・重量…20g
・温度範囲…-50℃/250℃
・センサー部確度…-20/0℃:±2.5℃、0/250℃:±1.1℃
・JAN:4548745900224

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサーの型番EA707D-201のページです。 型番EA707D-201に関する仕様情報を記載しております。
[EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー
[EA707D-15A用]温度センサー
[EA707D-37用] PC接続ケーブル
[EA707D-38用] PC接続ケーブル
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0002,0008,0008,00011,0008,990
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体
本体質量(g)2027176162270約320
温度範囲-50~250℃-50~250℃----
全長1m2m約1.3m約1.3m--
センサータイプ線型K熱電対線型K熱電対----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング