ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

通常単価(税別)
14,800
税込単価
16,280
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・新多機能スタンダード・直流電圧…400m/4/40/400/1000V・交流電圧…4/4...

詳細を確認

型番:

EA707D-19A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-19Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~1000
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
0~100μ
測定範囲:周波数(Hz)
1~100k
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
単3電池×2本(付属)
寸法(mm)
82×44×166
本体質量(g)
約360
周波数
5/50/500/5k/50k/100kHz
導通
0~85Ω(±45Ω)でブザー発音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
交流電圧
4/40/400/1000V
抵抗
400/4K/40k/400k/4M/40MΩ
直流電圧
400m/4/40/400/1000V
交流電流
400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
直流電流
400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
静電容量
50n/500n/5μ/50μ/100μF
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
メーカー型番
CD771
メーカー
三和電気計器(sanwa)
内蔵ヒューズ
F1200(0.5A/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1201(10A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1
規格準拠
IEC61010 CAT.III600V/CAT.II1000V
付属品
テストリード付(EA707NA-8)、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800
( 16,280 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・新多機能スタンダード
・直流電圧…
400m/4/40/400/1000V
・交流電圧…4/40/400/1000V
・直流電流…400μ/4000μ/
40m/400m/4/10A
・交流電流…400μ/4000μ/
40m/400m/4/10A
・抵抗…400/4K/40k/400k/
4M/40MΩ
・重量…約360g
・テストリード付(EA707NA-8)
・ピンキャップ付
・静電容量…50n/500n/5μ/50k/100μF
・周波数…5/50/500/5k/50k/100kHz
・導通、ダイオード、バッテリーチェック
・サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm
・電源…単3電池×2本
・JAN:4518340643437

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 新多機能スタンダードの型番EA707D-19Aのページです。 型番EA707D-19Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター 新多機能スタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード
デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)
デジタルマルチメーター 多機能
デジタルマルチメーター 新スタンダード
デジタルマルチメーター 検電機能付
デジタルマルチメーター 検電機能なし
メーカーエスコエスコエスコエスコ日置電機日置電機
通常価格14,80019,73517,75212,76027,00027,000
通常出荷日2日目1日目2日目1日目7日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~600600.0m/6.000/60.00/600.0600.0m/6.000/60.00/600.0
よく一緒に購入される商品

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング