ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

通常単価(税別)
19,735
税込単価
21,709
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・新多機能スタンダード・真の実効値測定タイプ・直流電圧…400m/4/40/400/100...

詳細を確認

型番:

EA707D-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-15Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~1000
測定範囲:直流電流(A)
0~15
測定範囲:交流電流(A)
0~15
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
0~100μ
測定範囲:温度(℃)
-20~300(K型センサー付)
測定範囲:周波数(Hz)
1~100k
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
単3電池×2本(付属)
寸法(mm)
82×44×166
本体質量(g)
360
周波数
5/50/500/5k/50k/100kHz
交流電圧
4/40/400/1000V
抵抗
400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
直流電圧
400m/4/40/400/1000V
交流電流
400μ/4000μ/40m/400m/4/15A
直流電流
400μ/4000μ/40m/400m/4/15A
静電容量
50n/500n/5μ/50μ/100μF
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)で発音とLED点灯(開放電圧:約0.4V)
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
メーカー型番
CD772
メーカー
三和電気計器(sanwa)
内蔵ヒューズ
F1200(0.5A/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1201(16A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1
規格準拠
IEC61010 CAT.III600V/CAT.II1000V
付属品
テストリード付(EA707NA-9)、K型熱電対温度センサ(EA707D-202:全長約2m)、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,735
( 21,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・新多機能スタンダード
・真の実効値測定タイプ
・直流電圧…
400m/4/40/400/1000V
・交流電圧…4/40/400/1000V
・直流・交流電流…400μ/4000μ/40m/400m/4/15A
・抵抗…400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
・静電容量…50n/500n/5μ/50μ/500μ/100μF
・周波数…5/50/500/5k/100kHz
・温度…-20/300℃(K型センサー付)
・導通チェック…0/85Ω(±45Ω)で発音とLED点灯(開放電圧:約0.4V)
・ダイオードテスト…開放電圧:約1.5V
・電源…単3電池×2本(付属)
・サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm
・重量…360g
・付属品…テストリード(EA707NA-9)、熱電対センサー
・JAN:4518340643444

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)の型番EA707D-15Aのページです。 型番EA707D-15Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)
デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)
デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード
デジタルマルチメーター 真の実効値測定 データ処理(PC接続)
デジタルマルチメーター 多機能
デジタルマルチメーター 新スタンダード
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,73518,96414,80024,29717,75212,760
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~10000~10000~600

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング