ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

100-200V 検電器(アースチェック付)

通常単価(税別)
16,100
税込単価
17,710
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・単相100V・200V用・全長…860mm・ブザーとランプでチェック・重量…480g・ア...

詳細を確認

型番:

EA707D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707Dの仕様・寸法情報

商品区分
検電器
検出方式
接触式
感度調節機能
なし
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
なし
電源
不要
全長
860mm
メーカー
未来工業
型番
KDE-1E
重量
480g
商品名
OKチェッカー
付属品
コンセントアダプター、ソケットアダプター、テスターピン、携帯袋
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,100
( 17,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・単相100V・200V用
・全長…860mm
・ブザーとランプでチェック
・重量…480g
・アースチェック用テスターピン付
・引掛シーリング、埋込ローゼット、コンセント、ランプソケット等の検電用
・JAN:4518340800168

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100-200V 検電器(アースチェック付)の型番EA707Dのページです。 型番EA707Dに関する仕様情報を記載しております。
100-200V 検電器(アースチェック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100-200V 検電器(アースチェック付)
AC50-600V 検電器
AC・DC50-600V 検電器
AC60-7000V 検電器
AC80-7000V 検電器
AC40- 600V AC検電器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,1003,7107,70018,55019,9904,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
検出方式接触式接触式接触式非接触式非接触式接触式
感度調節機能なしありありありなしあり
電池残量チェック機能なしありありありありあり
オートパワーオフ機能なしなしなしなしなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング