ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA707A-47
2023年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・電圧測定端子にヒューズ付の安全タイプ
・真の実効値式
・直流電圧…600m/6/60/600/1000V
・交流電圧…6/60/600/1000V
・交流電流…(ACクランプ測定)
10/20/50/100/200/500/1000A
・抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
・周波数…99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
・静電容量…1μ/10μ/100μ/1m/10mF
・機能…導通チェック、検電、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小値表示他
・電源…単4電池×4本(付属)
・サイズ…84(W)×52(D)×174(H)mm
・重量…390g
・テストリード
・JAN:4548745396560