ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタル振動計 VB-8201HA
マザーツール
SmartVibro振動計
IMV
デジタル振動計 EA706XA-2
エスコ

ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

通常単価(税別)
48,910
税込単価
53,801
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定範囲…速度:200mm/s:0.5/199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動計
  • 測定方法
    接触式
  • 加速度測定範囲 (m/s2)
    200、0.5~199.9
  • 速度測定範囲 (mm/s)
    200、0.5~199.9
  • サイズ
    40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部:Φ9×30mm)
  • 機能
    データホールド、ローバッテリー表示
  • 測定周波数
    10Hz~1kHZ(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可)
  • 電源
    単4電池×4本(付属)
  • 精度
    ±(5%+2digit)(@80Hz/160Hz)(@23±5℃)
  • 重量
    240g
  • メーカー
    FUSO
  • 型番
    PVB-820

ご注意

  • 振動周波数と変位測定は不可。

型番:

EA706XA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA706XA-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動計
測定方法
接触式
加速度測定範囲(m/s2)
200、0.5~199.9
速度測定範囲(mm/s)
200、0.5~199.9
サイズ
40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部:Φ9×30mm)
機能
データホールド、ローバッテリー表示
測定周波数
10Hz~1kHZ(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可)
電源
単4電池×4本(付属)
精度
±(5%+2digit)(@80Hz/160Hz)(@23±5℃)
重量
240g
メーカー
FUSO
型番
PVB-820

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA706XA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,910
( 53,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…速度:200mm/s:0.5/199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可)、加速度:200m/s^2、0.5/199.9m/s^2
・精度…±(5%+2digit)(@80Hz/160Hz)(@23±5℃)
・測定周波数…10Hz/1kHZ(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可)
・機能…データホールド、ローバッテリー表示
・電源…単4電池×4本(付属)
・サイズ…40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部:直径9×30mm)
・重量…240g
・センサー一体型のコンパクトモデル
・JAN:4518340670709

ご注意

  • 振動周波数と変位測定は不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)の型番EA706XA-4のページです。 型番EA706XA-4に関する仕様情報を記載しております。
ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)
コンパクト回転計(非接触式)
デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A
デジタル振動計 EA706XA-2
デジタル振動計 3モード計測可能
デジタル回転計(クォーツ式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,91014,85137,80663,240149,31120,820
通常出荷日1日目1日目5日目1日目8日目1日目
商品タイプ振動計回転計-振動計振動計回転計
測定方法接触式--接触式接触式-
加速度測定範囲(m/s2)200、0.5~199.9--0.5~199.9(ACC1:10~6000Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99・(ACC2:10~300Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99-
速度測定範囲(mm/s)200、0.5~199.9--0.5~199.9(10~1000Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99-
サイズ40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部:Φ9×30mm)本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm60(W)×50(D)×210(H)mm78(W)×38(D)×185(H)mm(センサ部Φ16×29mm)本体:72(W)×24(D)×293(H)mm、ピックアップ:17.0(hex)×61.5(D)mm、マグネットアダプタ:Φ24×14(H)mm51(W)×32(D)×165(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング