ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA706X-10
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・金属、ガラス、プラスチック、
セラミックスなどの肉厚測定。
固定タイプでは測定が難しい場所に。
・超音波パルス反射方式…5MHz
・測定単位…mm
・測定範囲…1.00/300mm
・最小目盛…0.01mm
・測定精度…±(0.5%+0.001")
・電源…単3電池×2本
・サイズ…73(W)×32(D)×150(H)mm
・重量…232g
・付属品…プローブ、USB出力ケーブル、
ケース、接触用ゲル付
・JAN:4548745363890