17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[メタン] 可燃性ガス検知器 EA702GC-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[メタン] 可燃性ガス検知器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA702GC-1

2020年06月に販売終了となりました。

代替品は「EA702GC-1A」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・0/10/0/100%LELの可燃性ガス濃度を測定
・検知範囲…0/100%LEL(10%LEL/100%LEL切替式)
・指示精度…フルスケールの±5%
・警報設定値…20%LEL
・表示方法…デジタル、デジタルバー表示
・電源…単3電池×4本
・サイズ…82(W)×36(D)×162(H)mm
・重量…約450g(電池除く)
・検知ガス…メタン
・JAN:4518340662728

指定中の仕様・寸法情報

検知範囲(ppm)
0~100%LEL(10%LEL/100%LEL切替式)
警報設定値(ppm)
20%LEL
サイズ
82(W)×36(D)×162(H)mm
指示精度
フルスケールの±5%
電源
単3電池×4本
検知ガス
メタン
表示方法
デジタル、デジタルバー表示
重量
約450g(電池除く)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト