17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

通常単価(税別)
17,493
税込単価
19,242
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・EA701SA-20空気測定用センサー・測定範囲…‐30/150℃・センサーサイズ…直径...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~150
  • 防滴・防水機能
    なし
  • センサーサイズ (mm)
    Φ5×100
  • コード長 (m)
    1.1
  • 材質
    感温部:SUS304
  • センサータイプ
    サーミスタ
  • 用途
    空気測定用
  • 測定精度
    ±(0.1%rdg+0.2)℃:0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃:左記以外
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-S201T

型番:

EA701SA-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701SA-201の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-30~150
防滴・防水機能
なし
センサーサイズ(mm)
Φ5×100
コード長(m)
1.1
材質
感温部:SUS304
センサータイプ
サーミスタ
用途
空気測定用
測定精度
±(0.1%rdg+0.2)℃:0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃:左記以外
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-S201T
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701SA-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,493
( 19,242 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA701SA-20空気測定用センサー
・測定範囲…‐30/150℃
・センサーサイズ…直径5×100mm
・コード長…1.1m
・JAN:4548745532012

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)の型番EA701SA-201のページです。 型番EA701SA-201に関する仕様情報を記載しております。
-30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)
[EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー
[EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)
[EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー
[EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー
-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,49314,10019,10028,86016,60030,175
通常出荷日7日目2日目1日目7日目2日目2日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-30~150-100~700-30~250-30~100-30~199.9-100~300(標準センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)
防滴・防水機能なしなしなしなしなし防水
センサーサイズ(mm)Φ5×100Φ3.2×250Φ10×12(先端部)Φ17.0×123Φ3.0×100先端部:Φ2.3×150
コード長(m)1.11.11.1101.11.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング