17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-50/+250℃ デジタル温度計

通常単価(税別)
30,188
税込単価
33,207
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…4点セットデジタル温度計×1個EA701CA-1表面温度用セ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示
  • 重量
    180g(本体)
  • センサー精度
    K熱電対(JIS:クラス2相当)
  • 電源
    9V電池×1個(付属)
  • 本体精度
    ±1.2%(Ta:10~30℃)
  • 適合センサー
    EA701CA-1~-11
  • レンジ切換
    自動切替
  • 表面温度用センサーサイズ
    Φ11.8×70mm(先端)×1m
  • 本体サイズ
    64(W)×26(D)×170(H)mm
  • <セット内容>
    デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、ソフトケース×1個

型番:

EA701CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701CAの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
機能
ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示
重量
180g(本体)
センサー精度
K熱電対(JIS:クラス2相当)
電源
9V電池×1個(付属)
本体精度
±1.2%(Ta:10~30℃)
適合センサー
EA701CA-1~-11
レンジ切換
自動切替
表面温度用センサーサイズ
Φ11.8×70mm(先端)×1m
本体サイズ
64(W)×26(D)×170(H)mm
<セット内容>
デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、ソフトケース×1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,188
( 33,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…4点セット
デジタル温度計×1個
EA701CA-1表面温度用センサー×1個
中継ケーブル(1m)×1個
ソフトケース×1個
・温度範囲…
本体:‐50/199.9℃、200/1000℃(2レンジ)、
表面温度用センサー:-50/250℃
・分解能…0.1℃
・本体精度…±1.2%(Ta:10/30℃)
・センサー精度…K熱電対(JIS:クラス2相当)
・レンジ切換…自動切替
・機能…ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示
・電源…9V電池×1個
・本体サイズ…64(W)×26(D)×170(H)mm
・表面温度用センサーサイズ…直径11.8×70mm(先端)×1m
・本体重量…180g
・扱い易く軽量でコンパクトなボディ
・読み取り易い大型液晶デジタル表示。
・適合センサー…EA701CA-1/-11
・JAN:4518340741751

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/+250℃ デジタル温度計の型番EA701CAのページです。 型番EA701CAに関する仕様情報を記載しております。
-50/+250℃ デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-50/+250℃ デジタル温度計
デジタル温度計セット EA701CA-0B
-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
-50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)
-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)
-26~250℃ デジタル温度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,18846,97030,17532,74915,7842,850
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)放射温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250-50~500(液温用温度センサー) / -50~400(気体用温度センサー) / -50~250(表面温度用センサー) / -50~199.9、200~1000(2レンジ)-100~300(標準センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)-30~250(非接触時) / -50~250(接触時)-40~250-26~250
温度最小表示(℃)0.10.10.1(199.9まで)、1(200以上)0.10.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)1
防滴・防水機能なしなし防水防水防水なし
機能ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、乾電池交換時期表示データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定最小値、最大値、ホールド表示、アラームデータホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、校正モードアラーム、タイマー

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング