17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-40/ +400℃ 表面用センサー EA701BG-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

-40/ +400℃ 表面用センサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA701BG-5

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・1.2m固定ケーブル付
・測定範囲…-40/+400℃(K熱電対)
・センサー部サイズ…直径5×115mm(グリップ除く)
・JAN:4518340676299

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-40~400(K熱電対)
防滴・防水機能
防水
センサー部サイズ
Φ5×115mm(グリップ除く)、先端:Φ6
インターフェイス
プラグ熱電対
重量
114g
防水
K熱電対 防水型ワイドヘッド表面温度プローブ
精度
±2.5℃(液体浸漬時)
応答速度
30秒
メーカー
テストー(testo)
メーカー型番
06021993
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト