17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表面センサー(マグネット付)

通常単価(税別)
38,32547,450
税込単価
42,15852,195
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ.温度計・湿度計表面センサー(マグネット付)。【温度最小表示(℃)】-40

  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 温度最小表示 (℃)
    -40
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 付属品
    固定ケーブル付
  • インターフェイス
    プラグ熱電対
  • 精度
    ±2.5℃
  • メーカー
    テストー(testo)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • センサー部サイズ

  • 重量

  • 仕様

  • 応答速度

  • JANコード

  • メーカー型番

  • 吸着力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

センサー部サイズ

重量

仕様

応答速度

JANコード

メーカー型番

吸着力

最小発注数量
-40~170(K熱電対)
Φ20×35mm
44g
金属表面計測用
150秒
4518340676350
06024792
20n
1個
-40~400(K熱電対)
Φ21×75mm
72g
高温の金属表面計測用
-
4518340676404
06024892
10n
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,325
( 42,158 )
1日目
47,450
( 52,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ.温度計・湿度計表面センサー(マグネット付)。
【温度最小表示(℃)】-40

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面センサー(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面センサー(マグネット付)
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
デジタル温度・湿度計 EA742GK-1A
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
-40~50℃ 冷蔵庫温度計
デジタル体温計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,325-17,50127,90019,1594,889 -2,410
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ熱感知センサー放射温度計温湿度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計
温度最小表示(℃)-400.10.1(乾球温度・湿球温度・露点温度)0.120.1
防滴・防水機能なしなし-防水なしなし
付属品固定ケーブル付取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角型乾電池×1本体:取扱説明書、ネックストラップ/センサー:試験成績書1部、取扱説明書標準センサS270WP-01×1、本指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書マグネット付ホルダー電池、収納ケース
インターフェイスプラグ熱電対-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング