ツール用品技術窓口

-60/ +500゚C 放射温度計

通常単価(税別)
9,360
税込単価
10,296
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・クラス2(JISC6802)レーザーマーカー付・測定範囲…‐60/500℃・表示分解能…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60~500
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(-9.9~199.9)、それ以外は1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • サイズ (mm)
    39(W)×72(D)×175(H)
  • 付属品
    モニタ用電池、取扱説明書
  • オートパワーオフ
    約15秒
  • 重量
    約179g(電池含む)
  • 放射率
    0.95(固定)
  • 距離係数
    11:1
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 保存温湿度範囲
    -20~65℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • レーザーマーカー
    クラス2(JISC6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
  • 測定精度
    ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~500℃)
  • 使用温湿度範囲
    0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 応答速度
    約1秒(90%)
  • 電池寿命
    約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番
    AD-5611A
  • 波長
    8~14μm
  • 再現性
    25℃:0.2℃、その他:0.8℃
  • 最小測定範囲 (mm)
    Φ23

型番:

EA701BC-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701BC-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60~500
温度最小表示(℃)
0.1(-9.9~199.9)、それ以外は1
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
39(W)×72(D)×175(H)
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
オートパワーオフ
約15秒
重量
約179g(電池含む)
放射率
0.95(固定)
距離係数
11:1
電源
単4電池×2本(付属)
保存温湿度範囲
-20~65℃、80%RH以下(結露しないこと)
レーザーマーカー
クラス2(JISC6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
測定精度
±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~500℃)
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
応答速度
約1秒(90%)
電池寿命
約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AD-5611A
波長
8~14μm
再現性
25℃:0.2℃、その他:0.8℃
最小測定範囲(mm)
Φ23

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701BC-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,360
( 10,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クラス2(JISC6802)レーザーマーカー付
・測定範囲…‐60/500℃
・表示分解能…0.1℃(‐9.9/199.9℃)それ以外は1℃
・測定精度…±2%または±2℃
・応答速度…約1秒
・放射率…0.95(固定)
・距離対測定範囲…11:1
・放射率…0.95(固定)
・電源…単4電池×2本
・サイズ…39(W)×72(D)×156(H)mm
・重量…179g
・三脚取付ねじ無し
・JAN:4518340446052

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-60/ +500゚C 放射温度計の型番EA701BC-14のページです。 型番EA701BC-14に関する仕様情報を記載しております。
-60/ +500゚C 放射温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-60/ +500゚C 放射温度計
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
-60/+1500゚C 放射温度計
-33/+220゚C 放射温度計
-60℃/+760℃ 放射温度計
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,3608,018 -28,6163,32033,00017,501
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-60~500-60~500-60~1500-33~220-60~760-50~550
温度最小表示(℃)0.1(-9.9~199.9)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-60~999.9)、1(それ以外)0.1(-9.9~199.9)、1(その他の範囲)0.10.1
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
サイズ(mm)39(W)×72(D)×175(H)-47(W)×203(D)×197(H)14.8(W)×15.6(D)×92.7(H)48(W)×119(D)×172(H)46(W)×105(D)×160(H)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト