ツール用品技術窓口

表面用温度センサー(90゚角度付)

通常単価(税別)
18,487
税込単価
20,336
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・K熱電対・名称…表面用[L型]温度センサー・コード長…1m・温度範囲…‐40/500℃・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~500
  • 防滴・防水機能
    なし
  • センサーサイズ (mm)
    Φ15×40
  • コード長 (m)
    約1
  • 材質
    SUS304
  • 重量
    約60g
  • 対応製品
    データロガー4チャンネル温度計(EA742JA)、デジタル温湿度計(EA742EA-1)、データロガー照度計(EA742JE)、データロガー紫外線強度計(EA742JD)、データロガー風速計(EA742JC)、多機能環境測定器(EA743SK) ほか
  • 名称
    表面用[L型]温度センサー
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番
    LK-500L

型番:

EA701BA-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701BA-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-40~500
防滴・防水機能
なし
センサーサイズ(mm)
Φ15×40
コード長(m)
約1
材質
SUS304
重量
約60g
対応製品
データロガー4チャンネル温度計(EA742JA)、デジタル温湿度計(EA742EA-1)、データロガー照度計(EA742JE)、データロガー紫外線強度計(EA742JD)、データロガー風速計(EA742JC)、多機能環境測定器(EA743SK) ほか
名称
表面用[L型]温度センサー
メーカー
カスタム(CUSTOM)
メーカー型番
LK-500L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701BA-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,487
( 20,336 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・K熱電対
・名称…表面用[L型]温度センサー
・コード長…1m
・温度範囲…‐40/500℃
・プローブサイズ…40×175mm
・JAN:4518340445949

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面用温度センサー(90゚角度付)の型番EA701BA-63のページです。 型番EA701BA-63に関する仕様情報を記載しております。
表面用温度センサー(90゚角度付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面用温度センサー(90゚角度付)
表面用温度センサー
液体用温度センサー
空調用温度センサー
空調用伸縮式温度センサー
[高温測定用]熱電対・温度センサー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,48718,48710,8009,64013,00021,900
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-40~500-40~500-40~800-40~300-40~200-40~1200
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
センサーサイズ(mm)Φ15×40Φ15×16Φ3.2×150Φ3.2×150Φ7~1.3×220~900Φ8.4×500
コード長(m)約11約11約1約1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング