17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-25/+150゚C 食品用芯温センサー EA701AM-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

-25/+150゚C 食品用芯温センサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA701AM-4

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・測定範囲…-25/+150℃(NTC)
・センサー部サイズ…直径5×115mm(グリップ除く)
・EA701AL、AM用
・固定ケーブル付
・JAN:4518340676183

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-25~150(NTC)
防滴・防水機能
防水
材質
本体:ステンレス鋼・GFK、ケーブル:ポリウレタン
センサー部サイズ
Φ5×115mm(グリップ除く)、先端:Φ35
重量
144g
精度
測定値:±0.5%(100~150℃)、±0.2℃(-25~74.9℃)、±0.4℃(その他の範囲)
応答速度
7秒
メーカー
テストー(testo)
メーカー型番
06132411
保護等級
IP65
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト