ツール用品技術窓口

-50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

通常単価(税別)
11,962
税込単価
13,158
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・測定範囲…-50℃/+300℃・分解能…0.1℃・精度…±1℃(-30℃/250℃)、±...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 機能
    データホールド、最高値/最低値表示、上限/下限温度アラーム(最大99セット保存可能)、データメモリー(最大99個保存可能)、オートパワーオフ
  • 材質
    本体:ケース・電池フタ:ABS、表示部レンズ:PMMA、ボタン:ゴム(TPR)、プレート:PC、ネジ:SUS302
  • サイズ (mm)
    本体:66(W)×29(D)×148(H)(突起部含まず)、シース:Φ3.6×約150(L)
  • 付属品
    電池(モニター用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
  • オートパワーオフ
    約15分
  • 重量
    約120g(本体のみ、電池含む)、約120g(センサー)
  • 防水性能
    JIS保護等級7、IPX7相当(温度センサー接続時)
  • センサーケーブル長
    約1m
  • ハンドル部耐熱温度
    60℃
  • ブザー音量
    約65dB(10cm離れて)
  • 精度
    ±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
  • 温度表示範囲
    -50~355℃
  • 電源
    単4乾電池×2本(付属)
  • 保存温湿度範囲
    0~50℃、75%RH以下(結露しないこと)
  • 応答時間
    約13秒(63.2%)、約26秒(90%)
  • 温度センサー
    pt1000
  • 外部出力端子
    なし
  • 使用温湿度範囲
    0~40℃、75%RH以下(結露しないこと)(シース部を除く)
  • 温度表示間隔
    約1秒
  • 電池寿命
    約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番
    AD-5604C
  • 上限/下限温度アラーム
    -50~300℃の範囲で0.5℃刻みで設定可能、最大99個まで記録可能
  • 温度プローブ材質
    シース:SUS304、ケーブル:シリコンハンドル、コネクタ:PA(ナイロン)66、プローブキャップ:ABS、ソフトクリアケース:PVC

型番:

EA701AC-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701AC-20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~300
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
防水
機能
データホールド、最高値/最低値表示、上限/下限温度アラーム(最大99セット保存可能)、データメモリー(最大99個保存可能)、オートパワーオフ
材質
本体:ケース・電池フタ:ABS、表示部レンズ:PMMA、ボタン:ゴム(TPR)、プレート:PC、ネジ:SUS302
サイズ(mm)
本体:66(W)×29(D)×148(H)(突起部含まず)、シース:Φ3.6×約150(L)
付属品
電池(モニター用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
オートパワーオフ
約15分
重量
約120g(本体のみ、電池含む)、約120g(センサー)
防水性能
JIS保護等級7、IPX7相当(温度センサー接続時)
センサーケーブル長
約1m
ハンドル部耐熱温度
60℃
ブザー音量
約65dB(10cm離れて)
精度
±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
温度表示範囲
-50~355℃
電源
単4乾電池×2本(付属)
保存温湿度範囲
0~50℃、75%RH以下(結露しないこと)
応答時間
約13秒(63.2%)、約26秒(90%)
温度センサー
pt1000
外部出力端子
なし
使用温湿度範囲
0~40℃、75%RH以下(結露しないこと)(シース部を除く)
温度表示間隔
約1秒
電池寿命
約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AD-5604C
上限/下限温度アラーム
-50~300℃の範囲で0.5℃刻みで設定可能、最大99個まで記録可能
温度プローブ材質
シース:SUS304、ケーブル:シリコンハンドル、コネクタ:PA(ナイロン)66、プローブキャップ:ABS、ソフトクリアケース:PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701AC-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,962
( 13,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-50℃/+300℃
・分解能…0.1℃
・精度…±1℃(-30℃/250℃)、
±2℃(その他の温度範囲)
・温度表示間隔…約1秒
・防水性能…JIS保護等級7、IPX7相当(温度センサー接続時)
・ハンドル部耐熱温度…60℃
・機能…データホールド、最高値/最低値表示、上限/下限温度アラーム(最大99セット保存可能)、データメモリー(最大99個保存可能)、オートパワーオフ
・電源…単4乾電池×2本(付属)
・サイズ…本体:66(W)×29(D)×148(H)mm(突起部含まず)、
シース:直径3.6×約150(L)mm
・センサーケーブル長…約1m
・重量…本体:約120g(電池含む)、
センサー:約120g
・外部出力端子…なし
・付属品…電池(モニター用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
・調理に、実験に、地温測定に
・バックライト付きで暗い場所でも見やすい
・防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的
・JAN:4548745241112

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)の型番EA701AC-20Aのページです。 型番EA701AC-20Aに関する仕様情報を記載しております。
-50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)
防水型中心温度計 AD-5604C
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計
-50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)
-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
-30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,96212,782 -3,63018,08130,17539,970
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目2日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)中心温度計温度計(設置式)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-50~300--40~220-50~300-100~300(標準センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)-100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.1(199.9まで)、1(200以上)0.1(199.9まで)、1(200以上)
防滴・防水機能防水防水防水防水防水防水
機能データホールド、最高値/最低値表示、上限/下限温度アラーム(最大99セット保存可能)、データメモリー(最大99個保存可能)、オートパワーオフ-データメモリー(99メモリー)、簡易ストップウォッチ(99分59秒)最小値、最大値、ホールド表示データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定、REC、時計

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング