17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[36個組] 工具セット EA689SE

[36個組] 工具セット

通常単価(税別)
20,666
税込単価
22,733
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・差込角…3/8"・ソケット(6角)…8・10・12・13・14・17・19mm・ラチェッ...

詳細を確認
  • 差込角
    3/8”
  • ニッパー
    160mm
  • コンビネーションプライヤー
    160mm
  • ラジオペンチ
    159mm
  • 貫通柄ドライバー(先端×軸長)
    (+)#2×100mm・#3×150mm、(-)6×100mm・8×150mm
  • 六角棒レンチ(ボールポイント付)
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • 首振型エクステンションバー
    150mm
  • ラチェットハンドル
    200mm
  • 片目片口スパナ
    8・10・12・13・14・17・19mm
  • メジャー
    テープ幅16mm×3.5m
  • ソケット(6角)
    8・10・12・13・14・17・19mm
  • モンキーレンチ
    200mm

型番:

EA689SE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ニッパーコンビネーションプライヤーラジオペンチ
EA689SE160mm160mm159mm

EA689SEの仕様・寸法情報

差込角
3/8”
ニッパー
160mm
コンビネーションプライヤー
160mm
ラジオペンチ
159mm
貫通柄ドライバー(先端×軸長)
(+)#2×100mm・#3×150mm、(-)6×100mm・8×150mm
六角棒レンチ(ボールポイント付)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
首振型エクステンションバー
150mm
ラチェットハンドル
200mm
片目片口スパナ
8・10・12・13・14・17・19mm
メジャー
テープ幅16mm×3.5m
ソケット(6角)
8・10・12・13・14・17・19mm
モンキーレンチ
200mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA689SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,666
( 22,733 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・ソケット(6角)…8・10・12・13・14・17・19mm
・ラチェットハンドル…200mm
・首振型エクステンションバー…150mm
・片目片口スパナ…8・10・12・13・14・17・19mm
・貫通柄ドライバー(先端×軸長)…(+)#2×100mm・#3×150mm、(‐)6×100mm・8×150mm
・六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・モンキーレンチ…200mm
・ニッパー…160mm
・ラジオペンチ…159mm
・コンビネーションプライヤー…160mm
・ボールピンハンマー
・メジャー…テープ幅16mm×3.5m
・ソケットホルダー
・工具箱
・JAN:4518340389632

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[36個組] 工具セットの型番EA689SEのページです。 型番EA689SEに関する仕様情報を記載しております。
[36個組] 工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[36個組] 工具セット
1/2"DR/7個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VK
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
3/8"sqx36mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx 1" [CROW-FOOT]スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,66631,07525,33715,35012,31012,490
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
差込角3/8”1/2"(12.7mm)3/8"3/8"3/8"3/8
ニッパー160mm-----
コンビネーションプライヤー160mm-----
ラジオペンチ159mm-----
貫通柄ドライバー(先端×軸長)(+)#2×100mm・#3×150mm、(-)6×100mm・8×150mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング