ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

3/4"sqx24mm ソケット

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・差込角…3/4"・対辺…24mm・外径…34.2mm・全長…52mm・12ポイント・材質...

詳細を確認

型番:

EA687ES-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA687ES-24の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
全長(L寸法)(mm)
52
単品・セット区分
単品 ソケット
材質
クロムバナジウム鋼
外径(㎜)
34.2
対辺
24mm
差込角
3/4"
メーカー
SATA
メーカー型番
16606

型番リスト

表示件数
型番
EA687ES-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/4"
・対辺…24mm
・外径…34.2mm
・全長…52mm
・12ポイント
・材質…クロムバナジウム鋼
・JAN:4548745961041

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"sqx24mm ソケットの型番EA687ES-24のページです。 型番EA687ES-24に関する仕様情報を記載しております。
3/4"sqx24mm ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"sqx24mm ソケット
3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ
1" x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)
1・1/8" x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)
1/4"sqx14mm [CROW-RING]スパナ
3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9009,7806,5006,87110,10012,310
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用-----
ソケット形状12角-----
全長(L寸法)(mm)52-----
単品・セット区分単品 ソケット-----
材質クロムバナジウム鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング