ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1/4"・1/2"sq ソケットレンチ・スパナセット

通常単価(税別)
22,135
税込単価
24,349
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…76点・差込角…1/4"・1/2"・ソケット(6角)…8・9...

詳細を確認

型番:

EA687DA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA687DAの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
76
ミリ/インチ
インチ
差込角(mm)
6.3 ~ 12.7
カラー
グリーン
(1/4”)ソケット(6角)
8・9・10・11・12・13・14mm
片目片口スパナ
8・10・11・12・13・14・17・19・22mm(12ポイント)
エクステンションバー
51・102mm(1/4")、127・254mm(1/2")
ラチェットハンドル
149mm(1/4")、250mm(1/2")
(1/4”)ドライバーハンドル
150mm
(1/4”)T型スライドハンドル
100mm
(1/2”)ソケット(6角)(mm)
8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32
ビットアダプター
5/16"(Hex)×1/2"(sq)
(1/2”)T型スライドハンドル
250mm
型番
09519
(1/4”)フレキシブルエクステンションバー
150mm
(1/2”)スパークプラグソケット
16・21mm
メーカー
SATA
(+)ビットソケット
#1・#2(1/4")
ヘックスビットソケット
3・4・5・6mm(1/4")
(-)ビットソケット
4・5.5・6.5mm(1/4")
ビット(六角シャンク5/16 全長30mm)
(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、トルクス:T40・T45・T50・T55、ヘックス:8・10・12・14mm
トルクスビットソケット
T8・T10・T15・T20・T25・T30・T40(1/4")
ポジドライブビットソケット
#1・#2(1/4”)

型番リスト

表示件数
型番
EA687DA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,135
( 24,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…76点
・差込角…1/4"・1/2"
・ソケット(6角)…
8・9・10・11・12・13・14mm(1/4")
8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・
30・32mm(1/2")
・(+)ビットソケット…#1・#2(1/4")
・(‐)ビットソケット…4・5.5・6.5mm(1/4")
・ポジドライブビットソケット…#1・#2(1/4")
・トルクスビットソケット…
T8・T10・T15・T20・T25・T30・T40(1/4")
・ヘックスビットソケット…3・4・5・6mm(1/4")
・スパークプラグソケット…16・21mm(1/2")
・ビットアダプター…5/16"(Hex)×1/2"(sq)
・ビット(六角シャンク5/16全長30mm)…
(+):#3・#4、(‐):8・10・12mm、
ポジドライブ:#3・#4、
トルクス:T40・T45・T50・T55、
ヘックス:8・10・12・14mm
・ラチェットハンドル…149mm(1/4")
250mm(1/2")
・ドライバーハンドル(1/4")…150mm
・T型スライドハンドル…100mm(1/4")
250mm(1/2")
・エクステンションバー…51・102mm(1/4")
127・254mm(1/2")
・フレキシブルエクステンションバー…
150mm(1/4")
・ユニバーサルジョイント(1/4"・1/2")
・片目片口スパナ(12ポイント)…
8・10・11・12・13・14・17・19・22mm
・JAN:4548745363555

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"・1/2"sq ソケットレンチ・スパナセットの型番EA687DAのページです。 型番EA687DAに関する仕様情報を記載しております。
1/4"・1/2"sq ソケットレンチ・スパナセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械メンテナンス用
5
満足度:5.0
以前からこのシリーズを使用していました。とてもセット内容が良く使い易いです。ケースが樹脂製しなので、開閉部が破損しないか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"・1/2"sq ソケットレンチ・スパナセット
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
1/2sq x M35 ソケット(ファインナット用)
60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)
35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)
1/4"sqx14mm [CROW-RING]スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,13525,3379,12015,28414,67310,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱-----
セット内容(点)76-----
ミリ/インチインチ-----
差込角(mm)6.3 / 12.7-----
カラーグリーン-----

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング