17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

19 x22mm 両口スパナ EA685A-13.5

19 x22mm 両口スパナ

通常単価(税別)
718
税込単価
790
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…クロムバナジウム鋼・15°タイプ・サイズ…19×22mm・全長…240mm・JAN...

詳細を確認
  • サイズ
    19×22mm
  • 全長
    240mm
  • 材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

EA685A-13.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・材質:クロムバナジウム鋼
・15°タイプ
・サイズ:19×22mm
・全長:240mm
・JAN:4548745965919

EA685A-13.5の仕様・寸法情報

サイズ
19×22mm
全長
240mm
材質
クロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA685A-13.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼
・15°タイプ
・サイズ…19×22mm
・全長…240mm
・JAN:4548745965919

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19 x22mm 両口スパナの型番EA685A-13.5のページです。 型番EA685A-13.5に関する仕様情報を記載しております。
19 x22mm 両口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19 x22mm 両口スパナ
22mm 片口めがねレンチ
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
7.0x8.0/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
19本組 片目片口スパナセット(インチ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7181,0605,0801,58011,85563,675
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
サイズ19×22mm22mm--5.5・7・8・10・12・13・14・17・19mm-
全長240mm207mm--96~256mm-
材質クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼構造用鋼クロムバナジウム鋼工具鋼クロム合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました