17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルラチェット コンビネーションギアレンチ

通常単価(税別)
8952,430
税込単価
9852,673
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 仕様
    12ポイント
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • ボックス側送り角度
  • メーカー
    SATA
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
125
5.5
4548745939712
43601
1個
133
7
4548745939736
43603
1個
140
8
4548745939743
43604
1個
225
17
4548745923384
43613
1個
291
22
4548745924466
43617
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
895
( 985 )
1日目
940
( 1,034 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目
1,650
( 1,815 )
1日目
2,430
( 2,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルラチェット コンビネーションギアレンチのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ナットの締付け・緩め作業に使用
3
満足度:3.0
スパナ部分もラチェット機構という、今までに見たことのないものであったため、購入しました。結果、私の使い方が悪いのか、ラチ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルラチェット コンビネーションギアレンチ
片目片口スパナ エスコ
片目片口スパナ 6ポイント
ラチェットメガネレンチ
片目片口スパナ 12ポイント
両口スパナ 6本組
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格895-2,730 -3,011 -8,800 -1,070 -7,220 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーション板ラチェットレンチコンビネーション両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
仕様12ポイント12ポイント6ポイント12ポイント-スパナホルダー付
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング