17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ
ソケット(6角) 3S
TONE
新型スパナ
TONE
0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用) EA682JC-3

0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

通常単価(税別)
7,859
税込単価
8,645
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・圧着範囲…0.25・1.5・2.5・2.5-4・6・6-8・10mm2・全長…262mm...

詳細を確認
  • 全長
    262mm
  • ハンドル
    プラスチック
  • 圧着範囲
    0.25・1.5・2.5・2.5-4・6・6-8・10m㎡
  • 重量
    550g
  • 対応端子
    裸端子

型番:

EA682JC-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・圧着範囲:0.25・1.5・2.5・2.5-4・6・6-8・10mm2
・全長:262mm
・対応端子:裸端子
・ハンドル:プラスチック
・重量:550g
・JAN:4548745968859

EA682JC-3の仕様・寸法情報

全長
262mm
ハンドル
プラスチック
圧着範囲
0.25・1.5・2.5・2.5-4・6・6-8・10m㎡
重量
550g
対応端子
裸端子
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA682JC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,859
( 8,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・圧着範囲…0.25・1.5・2.5・2.5-4・6・6-8・10mm2
・全長…262mm
・対応端子…裸端子
・ハンドル…プラスチック
・重量…550g
・JAN:4548745968859

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)の型番EA682JC-3のページです。 型番EA682JC-3に関する仕様情報を記載しております。
0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)
0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
1.5-6mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)
300mm/34mm モンキーレンチ
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,8598,8109,1092,8105,08010,183
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
全長262mm-240mm300mm-171mm
ハンドルプラスチック-プラスチック---
圧着範囲0.25・1.5・2.5・2.5-4・6・6-8・10m㎡-0.5-1・1.1-2.5・4-6m㎡---
重量550g-545g570g540g46g
対応端子裸端子-絶縁端子---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング