17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼

通常単価(税別)
1,63014,148
税込単価
1,79315,563
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ モンキーレンチ クロムバナジウム鋼。

  • 種類
    片口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • メーカー
    SATA
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

EA680-600【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼
・全長…600mm
・最大口幅…65mm
・最大厚…31.0mm
・重量…3.7kg
・JAN:4548745570199
EA680-450【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼
・全長…450mm
・最大口幅…52mm
・最大厚…28.5mm
・重量…2.2kg
・JAN:4548745569971
EA680-200【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼
・全長…200mm
・最大口幅…24mm
・最大厚…12.4mm
・重量…226g
・JAN:4548745569933

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 最大厚

  • 最大口幅

  • 重量

  • JANコード

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最大厚

最大口幅

重量

JANコード

メーカー型番

仕様1

最小発注数量
200
12.6mm
28mm
226g
4548745569933
47203
・材質…クロムバナジウム鋼・全長…200mm・最大口幅…24mm・最大厚…12.4mm・重量…226g・JAN:4548745569933
1個
450
28.5mm
52mm
2.2kg
4548745569971
47207
・材質…クロムバナジウム鋼・全長…450mm・最大口幅…52mm・最大厚…28.5mm・重量…2.2kg・JAN:4548745569971
1個
600
34.5mm
61mm
3.7kg
4548745570199
47208
・材質…クロムバナジウム鋼・全長…600mm・最大口幅…65mm・最大厚…31.0mm・重量…3.7kg・JAN:4548745570199
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
1日目
10,600
( 11,660 )
2日目
14,148
( 15,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ モンキーレンチ クロムバナジウム鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
自在フックレンチ
フックレンチ(ピン型)
フックレンチ(メッキ付)
自在フックレンチ(ピン型)
自在フックレンチ(メッキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,630-5,810 -1,630 -4,270 -6,7305,380 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類片口スパナフックスパナフックスパナフックスパナフックスパナフックスパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質クロムバナジウム鋼焼入れ特殊鋼特殊鋼特殊鋼(亜鉛メッキ)スチール(ニッケルメッキ仕上げ)特殊鋼
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング