17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

通常単価(税別)
18,21517,506
税込単価
20,03719,257
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…360×250×440(H)mm・引き出し…159×239×92(H)mm・材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 間口 (mm)
    360
  • 奥行 (mm)
    250
  • 高さ (mm)
    440
  • 重量 (g)
    6.0kg
  • 材質
    外側:スチール、引き出し:樹脂
  • 仕様
    <別売アクセサリー>引出し(1個):EA661BD-20仕切り板(12枚):EA661BD-21
  • 引き出し
    外寸:159×239×92(H)mm、内寸:153×215×80(H)mm

型番:

EA661BD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661BD-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
引出し
間口 (mm)
360
奥行 (mm)
250
高さ (mm)
440
重量(g)
6.0kg
材質
外側:スチール、引き出し:樹脂
仕様
<別売アクセサリー>引出し(1個):EA661BD-20仕切り板(12枚):EA661BD-21
引き出し
外寸:159×239×92(H)mm、内寸:153×215×80(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661BD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,21517,506
( 19,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…360×250×440(H)mm
・引き出し…159×239×92(H)mm
・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BD-20)
・別売の仕切板で4つに仕切れます。
・仕切板…EA661BD-21(12枚入)
・重量…6.0kg
・2列4段
・JAN:4518340063655

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツトの型番EA661BD-2のページです。 型番EA661BD-2に関する仕様情報を記載しております。
360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト
307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト
パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4
パーツキャビネット 2列2段 EA957CA-3
パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1
パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,2159,9856,4705,3003,9904,470
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ引出し引出し引出し引出し引出し引出し
間口 (mm)360307225225225225
奥行 (mm)250150225225225225
高さ (mm)440420225225225225
重量(g)6.0kg3.2kg1.8kg1.58kg1.26kg1.42kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング