ファクトリーサプライ用品技術窓口

360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

通常単価(税別)
20,086
税込単価
22,095
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…360×250×440(H)mm・引き出し…80×239×58(H)mm・材質…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    357
  • 奥行 (mm)
    255
  • 高さ (mm)
    435
  • 重量
    6.9kg
  • 材質
    外側:スチール、引き出し:樹脂
  • 引き出し
    外寸:80×239×58(H)mm、内寸:76×215×47(H)mm
  • 別売りアクセサリー
    引出し(1個):EA661BD-10、仕切り板(36枚):EA661BD-11

ご注意

  • 仕切板は付属していません。別途ご用意ください。

型番:

EA661BD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕切版についてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引出し内寸:76×215×47(H)mm

EA661BD-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
357
奥行(mm)
255
高さ(mm)
435
重量
6.9kg
材質
外側:スチール、引き出し:樹脂
引き出し
外寸:80×239×58(H)mm、内寸:76×215×47(H)mm
別売りアクセサリー
引出し(1個):EA661BD-10、仕切り板(36枚):EA661BD-11

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661BD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,086
( 22,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…360×250×440(H)mm
・引き出し…80×239×58(H)mm
・材質…外側:スチール、引き出し:樹脂(EA661BD-10)
・引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
・仕切板…EA661BD-11(36枚入)
・重量…6.9kg
・4列6段
・JAN:4518340063648

ご注意

  • 仕切板は付属していません。別途ご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツトの型番EA661BD-1のページです。 型番EA661BD-1に関する仕様情報を記載しております。
360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型パーツの収納
5
満足度:5.0
金型パーツの収納用で2個並べて使用しています。キャビネット外側と各段の仕切りは鉄でてきているので、少々重いパーツを入れて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト
307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト
307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト
307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト
307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト
307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,0868,67010,1008,67010,10013,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
間口(mm)357307307307307307
奥行(mm)255150150150150150
高さ(mm)435285420285420555
重量6.9kg2.7kg3.5kg2.4kg3.9kg5.1kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング