17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

通常単価(税別)
8,021
税込単価
8,823
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…307×150×285(H)mm・引き出し…67×153×41(H)mm・材質…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    307
  • 奥行 (mm)
    150
  • 高さ (mm)
    285
  • 重量
    2.6kg
  • 材質
    外側:スチール、引き出し:樹脂
  • 引き出し
    外寸:67×153×41(H)mm、内寸:64×135×35(H)mm
  • 仕切板
    8枚(付属)
  • 別売りアクセサリー
    引出し(1個):EA661BA-60、仕切り板(48枚):EA661BA-61

型番:

EA661BC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661BC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
307
奥行(mm)
150
高さ(mm)
285
重量
2.6kg
材質
外側:スチール、引き出し:樹脂
引き出し
外寸:67×153×41(H)mm、内寸:64×135×35(H)mm
仕切板
8枚(付属)
別売りアクセサリー
引出し(1個):EA661BA-60、仕切り板(48枚):EA661BA-61
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661BC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,021
( 8,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…307×150×285(H)mm
・引き出し…67×153×41(H)mm
・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-60)
・重量…2.6kg
・引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます
・仕切板…EA661BA-61(48枚入)
・4列6段
・JAN:4518340063617

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネットの型番EA661BC-1のページです。 型番EA661BC-1に関する仕様情報を記載しております。
307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット
307×150×555mm/4列 12段 パーツキャビネット
307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト
307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト
307×150×420mm/5列 9段 パーツキャビネット
307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,02112,0398,6708,6709,98510,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
間口(mm)307307307307307307
奥行(mm)150150150150150150
高さ(mm)285555285285420420
重量2.6kg5.1kg2.7kg2.4kg3.9kg3.5kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング