17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

通常単価(税別)
11,079
税込単価
12,187
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA661AC-11、-12、-13用ハンディボックスです。・材質…ポリプロピレン・サイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    347
  • 奥行 (mm)
    305
  • 高さ (mm)
    342
  • 重量
    約2.38kg
  • 材質
    ポリプロピレン

型番:

EA661AC-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661AC-110の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
347
奥行(mm)
305
高さ(mm)
342
重量
約2.38kg
材質
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661AC-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,079
( 12,187 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA661AC-11、-12、-13用ハンディボックスです。
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…347(W)×305(D)×342(H)mm
・重量…2.22kg
・用途に合わせ、EA661AC-11、AC-12、AC-13を組合せご使用ください。
・JAN:4548745797107

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

347x305x342mm ハンディーボックス(4段)の型番EA661AC-110のページです。 型番EA661AC-110に関する仕様情報を記載しております。
347x305x342mm ハンディーボックス(4段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
347x305x342mm ハンディーボックス(4段)
307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト
307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト
570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット
360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト
307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,0798,67010,10060,81620,0868,670
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
間口(mm)347307307570357307
奥行(mm)305150150255255150
高さ(mm)342285420880435285
重量約2.38kg2.4kg3.9kg28.2kg6.9kg2.7kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング