ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ 小型パーツケース EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー。
| 型番 | サイズ(W×D×H)mm | 入数(個) |
|---|---|---|
| EA661AB-51 | 55×79×69 | 4 |
| EA661AB-52 | 55×157×69 | 4 |
| EA661AB-53 | 55×235×69 | 3 |
| EA661AB-54 | 79×109×69 | 2 |
| EA661AB-55 | 79×218×69 | 2 |
| EA661AB-56 | 109×157×69 | 2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
1,229円 ( 1,352円 ) | 1日目 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 1日目 |
616円 ( 678円 ) | 1日目 |
1,049円 ( 1,154円 ) | 1日目 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 1日目 |
エスコ 小型パーツケース EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
PPトレー 角
0通常価格(税別):654円~

エスコ
23/28mm 小物箱
5通常価格(税別):70円~

エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
5通常価格(税別):660円~

ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)
4.7通常価格(税別):5,668円~

エンジニア
パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
4.5通常価格(税別):1,021円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ(フタ付き)
4通常価格(税別):1,279円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)
2通常価格(税別):693円~

エスコ
28/40mm パーツケース
0通常価格(税別):790円~