17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-1

通常単価(税別)
6,549
税込単価
7,204
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…耐衝撃プラスチック・サイズ(外寸)…415×330×55(H)mm・サイズ(内寸)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    413
  • 奥行 (mm)
    330
  • 高さ (mm)
    57
  • 重量 (g)
    960g
  • 材質
    本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート
  • 内寸 (mm)
    400×275×40(H)mm

型番:

EA661AA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661AA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
413
奥行 (mm)
330
高さ (mm)
57
重量(g)
960g
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート
内寸(mm)
400×275×40(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661AA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,549
( 7,204 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…耐衝撃プラスチック
・サイズ(外寸)…415×330×55(H)mm
・サイズ(内寸)…400×275×40mm(下ケース)
・重量…960g
・トレーは付属していません。
・トレーを使ってのご使用の際はEA661AA-51/-60の中から用途に応じた物をお選び下さい。
・JAN:4518340063341

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-1の型番EA661AA-1のページです。 型番EA661AA-1に関する仕様情報を記載しております。
エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-1
360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト
307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト
パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2
パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1
145x 98x49mm パーツケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,54918,7539,9854,4703,990290
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケット引出し引出し引出し引出しポケット
間口 (mm)413360307225225145
奥行 (mm)33025015022522598
高さ (mm)5744042022522549
重量(g)960g7.2kg3.2kg1.42kg1.26kg100g

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング