17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツケース ハンディーBOXタイプ EA661A-3

パーツケース ハンディーBOXタイプ

通常単価(税別)
2,181
税込単価
2,399
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

丈夫で使いやすいベーシックなAssorterシリーズのパーツケースです。【特長】・仕切無しタイプなので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    338
  • 奥行 (mm)
    261
  • 高さ (mm)
    57
  • 重量 (g)
    520
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内寸 (mm)
    315×220×47

型番:

EA661A-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

基本仕様

  • 外寸:338×281×57mm
  • 内寸:315×220×47mm
  • 質量:520g
  • 材質:ポリプロピレン

対応するパーツトレー(別売)

  • EA661AA-51
  • EA661AA-52
  • EA661AA-53
  • EA661AA-54
  • EA661AA-55
  • EA661AA-56
  • EA661AA-57
  • EA661AA-58
  • EA661AA-59
  • EA661AA-60
  • EA661AC-61
  • EA661AC-62
  • EA661AC-63
 

※EA661AA-51~EA661AA-60についてはこちらをご覧ください。
※EA661AC-61~EA661AC-63についてはミスミでの取り扱いを終了しています。

EA661A-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
338
奥行 (mm)
261
高さ (mm)
57
重量(g)
520
材質
ポリプロピレン
内寸(mm)
315×220×47
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661A-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,181
( 2,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

丈夫で使いやすいベーシックなAssorterシリーズのパーツケースです。
【特長】
・仕切無しタイプなので、パーツトレーを組み合わせてカスタマイズ可能。
・人間工学に基づいた丈夫なハンドル付き。
・フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式。
・半透明のフタで中身が分かりやすい。
・パーツトレー内の小物がトレーから出ないようにフタに溝が付いている。
・Assorterシリーズで積み重ね可能。
【仕様】
・外寸:338×261×57mm
・内寸:315×220×47mm
・質量:520g
・材質:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツケース ハンディーBOXタイプの型番EA661A-3のページです。 型番EA661A-3に関する仕様情報を記載しております。
パーツケース ハンディーBOXタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース ハンディーBOXタイプ
パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)
338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)
パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)
140×75×27mm パーツケース
205x145x40mm パーツケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1813,3613,361440145615
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)338338338275140205
奥行 (mm)26126126113175145
高さ (mm)575757452740
重量(g)520約890g約800g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング