17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

通常単価(税別)
3,361
税込単価
3,697
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。・比重も0.9~0.9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    338
  • 奥行 (mm)
    261
  • 高さ (mm)
    57
  • 重量 (g)
    約890g
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内寸 (mm)
    315×220×47(H)(mm)
  • トレー
    17個(EA661AA-51×4個、-52×4個、-55×8個、-58×1個)

型番:

EA661A-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■Assorterシリーズ

  • トレー・中仕切で細かな区分けに適しています。
  • 積み重ねが可能。
  • 足つきで安定感があり、積み重ねの際にも蓋に傷がつきにくい。

EA661A-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
338
奥行 (mm)
261
高さ (mm)
57
重量(g)
約890g
材質
ポリプロピレン
内寸(mm)
315×220×47(H)(mm)
トレー
17個(EA661AA-51×4個、-52×4個、-55×8個、-58×1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,361
( 3,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ(外寸)…338×261×57(H)mm
・サイズ(内寸)…315×220×47(H)mm
・トレー…17個
〈付属トレー〉
EA661AA-51×4
EA661AA-52×4
EA661AA-55×8
EA661AA-58×1
・JAN:4518340868137

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)の型番EA661A-1のページです。 型番EA661A-1に関する仕様情報を記載しております。
パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)
338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)
トレー付きパーツケース(レッド24個)
パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー50個付き)
トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)
パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3613,3614,8209,6614,4108,730
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)338338447413447413
奥行 (mm)261261293330293330
高さ (mm)575785578557
重量(g)約890g約800g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました