17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

111x 73x43mm 防水ケース

通常単価(税別)
3,760
税込単価
4,136
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・耐衝撃性樹脂製・ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままです。・耐候性、耐...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    149
  • 奥行 (mm)
    103
  • 高さ (mm)
    54
  • 詳細1
    耐衝撃性樹脂製
  • 詳細2
    IP67

型番:

EA657-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA657-1Aの仕様・寸法情報

種類
収納ボックス
ふた
間口(mm)
149
奥行(mm)
103
高さ(mm)
54
ブラック
サイズ
内寸:111(W)×73(D)×43(H)mm
重量
200g
詳細1
耐衝撃性樹脂製
詳細2
IP67

絞り込み条件

  • 種類

  • ふた

  • サイズ

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA657-1A

種類

ふた

サイズ

重量

最小発注数量
収納ボックス
ブラック
内寸:111(W)×73(D)×43(H)mm
200g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,760
( 4,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

・耐衝撃性樹脂製
・ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままです。
・耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

111x 73x43mm 防水ケースの型番EA657-1Aのページです。 型番EA657-1Aに関する仕様情報を記載しております。
111x 73x43mm 防水ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
111x 73x43mm 防水ケース
135x 90x43mm 防水ケース
160x 93x70mm 防水ケース
440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7604,8725,44312,51015,55815,948
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
間口(mm)149173190440440440
奥行(mm)103121128550740550
高さ(mm)545479670670870
詳細1耐衝撃性樹脂製IP67IP67---
詳細2IP67-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト