17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

通常単価(税別)
69,828
税込単価
76,811
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・カートハンドル、キャスター付・IP67・市販の南京錠で施錠可能・ウレタンあり・カラー…ブ...

詳細を確認

型番:

EA657-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA657-165の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
緩衝材
あり
外寸(mm)
802(W)×520(D)×316(H)
内寸(mm)
725(W)×445(D)×270(H)
キャスター
あり
防水・防塵性能
IP67
南京錠取付
自動気圧調整バルブ
あり
本体材質
ポリプロピレン
カラー
ブラック
重量
16.1kg
型番
1650
メーカー
PELICANPRODUCTS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA657-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,828
( 76,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カートハンドル、キャスター付
・IP67
・市販の南京錠で施錠可能
・ウレタンあり
・カラー…ブラック
・サイズ…(内寸)725×445×270(H)mm、(外寸)802×520×316(H)mm
・重量…16.1kg
・JAN:4518340160477

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)の型番EA657-165のページです。 型番EA657-165に関する仕様情報を記載しております。
725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)
908x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
1066x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
517x392x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
453x292x104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)
万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格69,82855,72260,13842,79343,16083,695
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
緩衝材ありありありなし-あり
外寸(mm)802(W)×520(D)×316(H)968(W)×406(D)×155(H)1127(W)×406(D)×155(H)560(W)×455(D)×265(H)-676(W)×525(D)×378(H)
内寸(mm)725(W)×445(D)×270(H)908(W)×343(D)×133(H)1066(W)×343(D)×133(H)517(W)×392(D)×229(H)-595(W)×446(D)×337(H)
キャスターありありありあり-あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング