17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器)

  • 商品タイプ
    着磁・脱磁兼用
  • サイズ
    115×73×50(H)mm
  • 重量
    450g
  • 電源
    AC100V・125W
  • メーカー型番
    MT-F
  • メーカー
    新潟精機
  • 差込穴
    Φ15×深さ50mm
  • 材質
    本体:スチール
  • 吸着力
    0.17N
  • 定格周波数
    50/60Hz
  • 電流
    1.3A
  • 電源コード長
    1.5m

ご注意

  • 吸着力は、機械構造用炭素鋼Φ6ドライバ使用時です。

型番:

EA651GA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA651GAの仕様・寸法情報

商品タイプ
着磁・脱磁兼用
サイズ
115×73×50(H)mm
重量
450g
電源
AC100V・125W
メーカー型番
MT-F
メーカー
新潟精機
差込穴
Φ15×深さ50mm
材質
本体:スチール
吸着力
0.17N
定格周波数
50/60Hz
電流
1.3A
電源コード長
1.5m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA651GA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,008
( 13,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込穴…直径15×深さ50mm
・電源…AC100V・125W
・サイズ…115×73×50(H)mm
・重量…約517g
・作業工具、刃物等への着磁・脱磁が簡単にできます。
・ドリル、エンドミル、タップ、リーマー等の脱磁や、ドライバー先端の着磁に最適。
・JAN:4548745580501

ご注意

  • 吸着力は、機械構造用炭素鋼Φ6ドライバ使用時です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器)の型番EA651GAのページです。 型番EA651GAに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器)
AC100V/275W マグネタッチ(着・脱磁器)
マグキャッチ(着・脱磁器)
精密ドライバー用スタンド
叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル
ドライバーホルダー
メーカーエスコエスコエスコPBスイスツールズANEXPBスイスツールズ
通常価格12,00818,6471,4001,2502,0002,913 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ着磁・脱磁兼用着磁・脱磁兼用----
サイズ115×73×50(H)mm150×100×95(H)mm----
重量450g1.4kg----
電源AC100V・125WAC100V・275W----
メーカー型番MT-FMT-G----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました