17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング) EA642LS-110

10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)

通常単価(税別)
34,298
税込単価
37,728
通常出荷日:1日目

防爆、非磁性で耐食性にも優れた六角棒レンチです。【仕様】・材質:ベリリウム銅合金・セット本数:10・付...

詳細を確認

型番:

EA642LS-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セット内容

単位:mm
二面幅寸法首下寸法軸長
1.52063
22063
32063
42570
52879
63290
73595
836100
938105
1040110

EA642LS-110の仕様・寸法情報

単品・セット品区分
セット品
二面幅寸法(mm)
1.5、2、3、4、5、6、8、9、10
セット内容(丁)
10
認定取得
FM Approvals(米国)
材質
ベリリウム銅合金
JANコード
4548745253658

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642LS-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,298
( 37,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

防爆、非磁性で耐食性にも優れた六角棒レンチです。
【仕様】
・材質:ベリリウム銅合金
・セット本数:10
・付属品:ロールアップケース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)の型番EA642LS-110のページです。 型番EA642LS-110に関する仕様情報を記載しております。
10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)
六角棒レンチ T型(ノンスパーキング)
10本組 六角棒レンチ(インチ・ノンスパーキング)
6本組六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)
六角棒レンチ(ノンスパーキング)
六角棒レンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコハマコSS
通常価格34,29817,292 -28,97818,7001,950 -10,056 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
単品・セット品区分セット品単品セット品セット品単品単品
二面幅寸法(mm)1.5、2、3、4、5、6、8、9、10-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/82.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0--
セット内容(丁)10-106--
認定取得FM Approvals(米国)FM Approvals(米国)FM Approvals(米国)FM Approvals(米国)-FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
材質ベリリウム銅合金アルミニウム青銅ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング