17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

19x155mm 平タガネ(ノンスパーキング)

通常単価(税別)
7,030
税込単価
7,733
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…アルミニウム青銅・刃幅…19mm・軸対辺…17mm・全長…155mm・JAN:45...

詳細を確認
  • 商品種類
    バール・タガネ
  • 全長 (mm)
    155
  • 刃幅
    19mm
  • 材質
    アルミニウム青銅
  • 軸対辺
    17mm
  • 重量(g)
    225
  • JANコード
    4518340348097

型番:

EA642KF-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA642KF-19の仕様・寸法情報

商品種類
バール・タガネ
全長(mm)
155
刃幅
19mm
材質
アルミニウム青銅
軸対辺
17mm
重量(g)
225
JANコード
4518340348097
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642KF-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,030
( 7,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・刃幅…19mm
・軸対辺…17mm
・全長…155mm
・JAN:4518340348097

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19x155mm 平タガネ(ノンスパーキング)の型番EA642KF-19のページです。 型番EA642KF-19に関する仕様情報を記載しております。
19x155mm 平タガネ(ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19x155mm 平タガネ(ノンスパーキング)
19x184mm パティーナイフ(ノンスパーキング)
30x200mm パティーナイフ(ノンスパーキング)
50x300mm デッキスクレーパー(ノンスパーキング)
50x205mm パティーナイフ(ノンスパーキング)
3本組 スクレーパー(ノンスパーキング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,0305,1105,24011,9006,9508,542
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品種類バール・タガネ-----
全長(mm)155-----
刃幅19mm19mm30mm50mm50mm32mm、51mm、75mm
材質アルミニウム青銅ニッケル銅合金ニッケル銅合金アルミニウム青銅ニッケル銅合金真鍮
軸対辺17mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング