17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング) EA642HD-10

45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)

通常単価(税別)
31,230
税込単価
34,353
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…アルミニウム青銅・最大口幅…45mm・全長…255mm・JAN:451834034...

詳細を確認
  • 全長
    l:260mm
  • 最大口幅
    a:40mm
  • 材質
    アルミニウム青銅
  • 重量
    365g

型番:

EA642HD-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長最大口幅材質重量
EA642HD-10260mm40mmアルミニウム青銅365g

EA642HD-10の仕様・寸法情報

全長
l:260mm
最大口幅
a:40mm
材質
アルミニウム青銅
重量
365g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642HD-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,230
( 34,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・最大口幅…45mm
・全長…255mm
・JAN:4518340347229

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)の型番EA642HD-10のページです。 型番EA642HD-10に関する仕様情報を記載しております。
45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
ウォーターポンププライヤー
ロングノーズプライヤー
プライヤー
防爆調節式コンビネーションプライヤー
防爆プライヤー(ロングノーズ)
メーカーエスコハマコSSハマコSSハマコSSアンプコアンプコ
通常価格31,23036,912 -22,48618,77026,370 -44,409
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目〜6日目
全長l:260mm-----
最大口幅a:40mm-----
材質アルミニウム青銅-----
重量365g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング