17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ(ノンスパーキング)

モンキーレンチ(ノンスパーキング)

通常単価(税別)
19,99559,700
税込単価
21,99565,670
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ レンチ(防爆) モンキーレンチ(ノンスパーキング)。【特長】・防爆・非磁性で耐食性にも優れてい...

詳細を確認
  • 材質
    アルミニウム青銅
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

EA642HC-8【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・最大口幅…29mm
・全長…203mm
・重量…200g
・JAN:4518340347182
EA642HC-6【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・最大口幅…24mm
・全長…152mm
・重量…100g
・JAN:4518340347175
EA642HC-15【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・最大口幅…43mm
・全長…381mm
・重量…1275g
・JAN:4518340347212

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 呼び寸法

  • 頭部分の厚み(実寸)(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大口開

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

呼び寸法

頭部分の厚み(実寸)

(mm)

JANコード

最小発注数量
24
150
100
150mm
約10
4518340347175
1個
29
200
180
200mm
約13
4518340347182
1個
43
380
1275
375mm
約25
4518340347212
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,995
( 21,995 )
1日目
20,639
( 22,703 )
1日目
59,700
( 65,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ レンチ(防爆) モンキーレンチ(ノンスパーキング)。
【特長】
・防爆・非磁性で耐食性にも優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モンキーレンチ(ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ(ノンスパーキング)
33mm/250mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
385mm ドラム缶レンチ(ノンスパーキング)
モンキーレンチ
防爆モンキーレンチ
防爆モンキーレンチ AMCWシリーズ
メーカーエスコエスコエスコハマコSSバーコアンプコ
通常価格19,995-27,81921,43919,865 -17,839 -19,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
材質アルミニウム青銅アルミニウム青銅アルミニウム青銅---

レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング