17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

33mm/250mm モンキーレンチ(ノンスパーキング) EA642HC-10

33mm/250mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)

通常単価(税別)
27,819
税込単価
30,601
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…アルミニウム青銅・最大口幅…33mm・全長…254mm・重量…313g・JAN:4...

詳細を確認
  • 全長
    255mm
  • 呼び寸法
    250mm
  • 最大口幅
    33mm
  • 重量
    320g
  • 材質
    アルミニウム青銅

型番:

EA642HC-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長呼び寸法最大口幅重量材質
EA642HC-10255mm250mm33mm320gアルミニウム青銅

EA642HC-10の仕様・寸法情報

全長
255mm
呼び寸法
250mm
最大口幅
33mm
重量
320g
材質
アルミニウム青銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642HC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,819
( 30,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・最大口幅…33mm
・全長…254mm
・重量…313g
・JAN:4518340347199

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

33mm/250mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)の型番EA642HC-10のページです。 型番EA642HC-10に関する仕様情報を記載しております。
33mm/250mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
33mm/250mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
385mm ドラム缶レンチ(ノンスパーキング)
モンキーレンチ(ノンスパーキング)
モンキーレンチ
防爆モンキーレンチ
防爆モンキーレンチ AMCWシリーズ
メーカーエスコエスコエスコハマコSSバーコアンプコ
通常価格27,81921,43919,995 -19,865 -17,839 -19,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
全長255mm-----
呼び寸法250mm-----
最大口幅33mm-----
重量320g-----
材質アルミニウム青銅アルミニウム青銅アルミニウム青銅---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング