17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA640ZS-1

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はEA640ZM-11となります。

【特長】
・粘着面付きで、簡単に取付できます
・半透明素材のため覆ってる部分を目視で確認できます
・素材は柔らかく軽量のため、折りたたんでポケットサイズに収納できます
・作業時の感電を防止します

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁シート
規格
規格無し
使用電圧(V以下)
AC・DC600
定期自主検査
必要
試験電圧
3000V/分
材質
TPO
サイズ
300×300mm
重量
30g
厚み
0.3mm
型番
SDS-300
メーカー
因幡電機産業(JAPPY)
厚生労働省検定
合格品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト