17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧用絶縁シート(7000V)

通常単価(税別)
15,01415,852
税込単価
16,51517,437
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・柔軟性に優れ、作業性が抜群です・裏面四隅にマジックテープ付【用途】・高圧配電線路の活線作業、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絶縁シート
  • 規格
    その他規格
  • 使用電圧(V以下)
    7000
  • 定期自主検査
    対象品
  • 試験電圧
    20000V/分
  • 材質
    EVA樹脂
  • 厚み
    1.1mm
  • メーカー
    渡部工業
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

重量:950g

900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) 外観

【定期絶縁性能検査について】

優れた絶縁具(保護具・防具・防護具)でも長い間使用すると次第に劣化して来ます。労働安全衛生規則では6ヶ月に1回その絶縁性能検査を行い既定の性能を失っているときは直ちに補修又は取替える様定められております。又、純良な絶縁具でも電極が密着しないとテスト中放電等によりオゾンクラックが入ることがあります。特に樹脂製品の耐電圧試験に当ってはリーク等により熱破壊が出ない様、電極を密着し、沿面距離を充分取る様心掛けて下さい。

保護具・防具の使用電圧定期試験電圧
低圧用交流電圧が300Vを超え600V以下の電路に用いるもの1,500V以上1分間
高圧用交流電圧が600V(直流では750V)を超え3,500V以下の電路に用いるもの6,000V以上1分間
電圧が3,500Vを超え7,000V以下の電路に用いるもの10,000V以上1分間

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

型番

最小発注数量
680×1200mm
900g
353
1個
800×1000mm
900g
355
1個
900×1000mm
1000g
356
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,014
( 16,515 )
1日目
15,014
( 16,515 )
1日目
15,852
( 17,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れ、作業性が抜群です
・裏面四隅にマジックテープ付
【用途】
・高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用絶縁シート(7000V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用絶縁シート(7000V)
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6
750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)
[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,014-23,70424,99717,52823,70413,608
通常出荷日1日目1日目〜6日目1日目1日目2日目
商品タイプ絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート絶縁グローブ絶縁シート
規格その他規格JIS規格品JIS規格品規格無しJIS規格品規格無し
使用電圧(V以下)70007000交流7000/直流7000700070007000
定期自主検査対象品対象品対象品対象品対象品対象品
試験電圧20000V/分20000V/分20000V/分20000V/分20000V/分20000V/分
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング