17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

通常単価(税別)
3,710
税込単価
4,081
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…240mm・材質…ポリウレタン・耐電性能はありません。・サイズ…L・作業時に絶縁手...

詳細を確認

型番:

EA640ZD-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA640ZD-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁グローブ
規格
規格無し
サイズ
L
全長
240mm
材質
ポリウレタン合皮
厚み
0.6mm
型番
738-L
メーカー
渡部工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA640ZD-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,710
( 4,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…240mm
・材質…ポリウレタン
・耐電性能はありません。
・サイズ…L
・作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
・JAN:4548745296501
【用途】
・低圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L] 低圧絶縁手袋用保護カバーの型番EA640ZD-52のページです。 型番EA640ZD-52に関する仕様情報を記載しております。
[L] 低圧絶縁手袋用保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[L] 低圧絶縁手袋用保護カバー
低圧ゴム手袋用保護カバー
[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)
[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)
[S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流750V/交流300V)EA640ZD-16A
メーカーエスコ渡部工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7102,648 -5,56023,7044,1008,000
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプ絶縁グローブ保護革手袋絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ
規格規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品-
サイズL-LLフリーS
全長240mm-270mm460mm270mm270mm
材質ポリウレタン合皮-天然ゴム天然ゴム天然ゴムウレタンゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング